Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 35.0 mm Alb

Rotilă fixă cu plăcuță, cu frână, cu cauciuc termoplastic și carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10209035

Numărul piesei producătorului:

1337455

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 346,3276 RON
16 - 63 151,2171 RON
64 + 108,022 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

346,33 RON

1 x 346,3276 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură 260 °C
Material roată Polimer termoplastic
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Cod Vamal 7326200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne