Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 150.00 N Prin înşurubare Alb

Rotilă fixă cu plăcuță, cu frână, cu cauciuc termoplastic și carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10209042

Numărul piesei producătorului:

1337456

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 495,053 RON
12 - 47 216,1262 RON
48 + 154,3661 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

495,05 RON

1 x 495,053 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură 260 °C
Material roată Cauciuc
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Cod Vamal 7326200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne