Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 35.0 mm Negru

Rotilă fixă cu plăcuță, cu frână, cu cauciuc termoplastic și carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10209059

Numărul piesei producătorului:

1337457

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 403,1645 RON
12 - 47 176,0389 RON
48 + 125,7245 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

403,16 RON

1 x 403,1645 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Cod Vamal 7326200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne