Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Prin înşurubare Negru

Rotilă pivotantă cu cauciuc fenolic și carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10277386

Numărul piesei producătorului:

494702

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 13 544,3488 RON
14 + 236,6626 RON
Ambalaj standard: 14

Comandă orice cantitate

Preț total:

544,35 RON

1 x 544,3488 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură 260 °C
Material roată Fenolic
Material carcasă rotiță Oțel
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne