Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Orificiu şurub Negru

Rotilă cu orificiu cu șurub cu cauciuc fenolic și carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10277423

Numărul piesei producătorului:

494706

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 334,5971 RON
16 + 145,4121 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

334,60 RON

1 x 334,5971 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură 260 °C
Material roată Fenolic
Material carcasă rotiță Oțel
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne