Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Orificiu şurub Negru

Rotilă cu orificiu șurub cu frână, cu cauciuc fenolic și carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10277430

Numărul piesei producătorului:

494707

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 338,5073 RON
16 + 147,233 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

338,51 RON

1 x 338,5073 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură 260 °C
Material roată Fenolic
Material carcasă rotiță Oțel
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne