Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 150.0 kg Prin înşurubare Negru

Rotilă pivotantă cu plăcuță, cu frână, cu cauciuc fenolic și carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10277508

Numărul piesei producătorului:

494714

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 13 1 077,2465 RON
14 + 468,3281 RON
Ambalaj standard: 14

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 077,25 RON

1 x 1 077,2465 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură -25 - 260 °C
Material roată Fenolic
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Screw Mount
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne