Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Orificiu şurub Negru

Rotilă cu orificiu cu șurub cu cauciuc fenolic și carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10277515

Numărul piesei producătorului:

494715

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 418,5258 RON
20 + 181,9261 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

418,53 RON

1 x 418,5258 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură -25 - 260 °C
Material roată Fenolic
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne