Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Orificiu şurub Negru

Rotilă cu orificiu cu șurub cu cauciuc fenolic și carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10277522

Numărul piesei producătorului:

494716

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 466,2855 RON
16 + 202,7501 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

466,29 RON

1 x 466,2855 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură -25 - 260 °C
Material roată Fenolic
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne