Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 35.0 mm Negru

Rotilă fixă cu plăcuță, cu cauciuc și carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10277553

Numărul piesei producătorului:

494719

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 358,6167 RON
16 + 155,9816 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

358,62 RON

1 x 358,6167 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură -25 - 260 °C
Material roată Fenolic
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Tip rotiță Plăcuță fixă
Tip montare Screw Mount
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne