Meniu Caută

Rotilă 60.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Negru

Rotilă pivotantă cu plăcuță cu șurub, cu cauciuc din polipropilenă neagră și carcasă din oțel placat cu zinc.
Numărul piesei Essentra:

10277591

Numărul piesei producătorului:

494723

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 34,0742 RON
80 + 14,7863 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

272,59 RON

8 x 34,0742 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel placat cu zinc
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne