Meniu Caută

Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Negru

Ideală pentru dulapuri electronice sau aplicații pentru amenajarea magazinelor și pentru aplicații în care este necesară o rolă de nivel scăzut. Disponibile cu opritor şi fără opritor.
Numărul piesei Essentra:

10277614

Numărul piesei producătorului:

494725

58 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 49,2957 RON
80 + 21,44 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

394,37 RON

8 x 49,2957 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel placat cu zinc
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne