Meniu Caută

Rotilă 60.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Negru

Rotilă pivotantă cu plăcuță, inclusiv cu frână. Cauciuc din polipropilenă neagră și carcasă din oțel zincat. Cu montare cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10277621

Numărul piesei producătorului:

494726

270 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 61,8641 RON
60 + 26,8617 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă orice cantitate

Preț total:

61,86 RON

1 x 61,8641 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel placat cu zinc
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne