Meniu Caută

Roată 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plastic Gri

Roțile din poliamidă ușoară gri sunt potrivite pentru vitrine, echipamente pentru restaurante, cărucioare, echipamente medicale și de birou.
Numărul piesei Essentra:

10209257

Numărul piesei producătorului:

1337477

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 239 10,5421 RON
240 + 7,5163 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

632,53 RON

60 x 10,5421 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Plastic
Culoare Gri
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne