Meniu Caută

Roată 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Oțel Negru

Roțile din cauciuc natural de culoare neagră sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10270387

Numărul piesei producătorului:

491137

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 91,8885 RON
20 + 39,1289 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

91,89 RON

1 x 91,8885 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Oțel
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne