Meniu Caută

Roată 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Alb

Roțile din poliamidă albă sunt potrivite pentru vitrine, echipamente pentru restaurante, cărucioare, echipamente medicale și de birou.
Numărul piesei Essentra:

10270417

Numărul piesei producătorului:

491140

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
48 + 16,6345 RON
Ambalaj standard: 48

Comandă în multiplu de 48

Preț total:

798,46 RON

48 x 16,6345 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Poliamidă
Culoare Alb
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne