Meniu Caută

Roată 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastic Gri

Roțile din cauciuc natural de culoare gri sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10270448

Numărul piesei producătorului:

491143

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
48 + 9,9122 RON
Ambalaj standard: 48

Comandă în multiplu de 48

Preț total:

475,79 RON

48 x 9,9122 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Plastic
Culoare Gri
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne