Meniu Caută

Roată 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastic Negru

Roțile din cauciuc natural de culoare neagră sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10270530

Numărul piesei producătorului:

491152

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
48 + 6,4347 RON
Ambalaj standard: 48

Comandă în multiplu de 48

Preț total:

308,87 RON

48 x 6,4347 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Plastic
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne