Meniu Caută

Șaibă arc 8.2 mm 18.0 mm Oţel carbon

Fabricate sub control strict al calității pentru a corespunde DIN 2093, șaibele conice sunt destinate aplicațiilor dificile, care necesită rezistență ridicată la oboseală. Acestor șaibe arc le-au fost îndepărtate garniturile în timpul procesului de fabricație.
Numărul piesei Essentra:

10629369

Numărul piesei producătorului:

1218056

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 0,2724 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

54,48 RON

200 x 0,2724 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 8.2 mm
Diametru exterior 18.0 mm
Înălțimea brațului 1.3 mm
Grosime 0.8 mm
Sarcină la destindere minimă 495.00 N
Sarcină la destindere maximă 670.0 N
Înălţime sub sarcină 0.9 mm
Material Oţel carbon
Standard DIN
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne