Meniu Caută

Arc disc DIN 8.2 mm 23.0 mm

Fabricate sub control strict al calității pentru a corespunde DIN 2093, șaibele conice sunt destinate aplicațiilor dificile, care necesită rezistență ridicată la oboseală. Acestor șaibe arc le-au fost îndepărtate garniturile în timpul procesului de fabricație.
Numărul piesei Essentra:

10443224

Numărul piesei producătorului:

1218079

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 0,3859 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

77,18 RON

200 x 0,3859 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 8.2 mm
Diametru exterior 23.0 mm
Înălțimea brațului 1.7 mm
Grosime 1.0 mm
Sarcină la destindere minimă 1054.00 N
Înălţime sub sarcină 1.2 mm
Material Oţel carbon
Standard DIN
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne