Meniu Caută

Șaibă arc 12.2 mm 34.0 mm Crom vanadiu

Fabricate sub control strict al calității pentru a corespunde DIN 2093, șaibele conice sunt destinate aplicațiilor dificile, care necesită rezistență ridicată la oboseală. Acestor șaibe arc le-au fost îndepărtate garniturile în timpul procesului de fabricație.
Numărul piesei Essentra:

10629352

Numărul piesei producătorului:

1218110

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,8686 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

286,86 RON

100 x 2,8686 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 12.2 mm
Diametru exterior 34.0 mm
Înălțimea brațului 2.5 mm
Grosime 1.5 mm
Sarcină la destindere minimă 2312.00 N
Sarcină la destindere maximă 3127.0 N
Înălţime sub sarcină 1.8 mm
Material Crom vanadiu
Standard DIN
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne