Meniu Caută

Arc disc SAE 25.4 mm 50.0 mm

Fabricate sub control strict al calității pentru a corespunde DIN 2093, șaibele conice sunt destinate aplicațiilor dificile, care necesită rezistență ridicată la oboseală. Acestor șaibe arc le-au fost îndepărtate garniturile în timpul procesului de fabricație.
Numărul piesei Essentra:

10443682

Numărul piesei producătorului:

1218142

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,6497 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

364,97 RON

100 x 3,6497 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 25.4 mm
Material Crom vanadiu
Standard DIN
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne