Meniu Caută

Șaibe aerisite M3 3.2 Oţel inoxidabil 303

Șaibele cu aerisire din inox sunt șaibe de reținere utilizate cu bolțuri, șuruburi sau alte elemente de fixare pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea ansamblului. Ideale pentru prevenirea scurgerilor în sistemele de vid sau presiune HV și UHV transportate de gaz sau aer prins sub capul șurubului de-a lungul arborelui șurubului.
Numărul piesei Essentra:

20219567

Numărul piesei producătorului:

20219567

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 8,5593 RON
50 - 99 7,7034 RON
100 - 499 6,8474 RON
500 + 5,9915 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

8,56 RON

1 x 8,5593 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M3
d1 3.2
d2 7.0
w1 0.5
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne