Meniu Caută

Șaibe aerisite M16 17.0 Oţel inoxidabil 303

Șaibele cu aerisire din inox sunt șaibe de reținere utilizate cu bolțuri, șuruburi sau alte elemente de fixare pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea ansamblului. Ideale pentru prevenirea scurgerilor în sistemele de vid sau presiune HV și UHV transportate de gaz sau aer prins sub capul șurubului de-a lungul arborelui șurubului.
Numărul piesei Essentra:

20219772

Numărul piesei producătorului:

20219772

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 21,5793 RON
50 - 99 19,4214 RON
100 - 499 17,2635 RON
500 + 15,1055 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,58 RON

1 x 21,5793 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M16
d1 17.0
d2 30.0
w1 3.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne