Meniu Caută

Șaibe de blocare zimțate 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Oțel moale

Această șaibă de blocare este utilizată pentru a preveni slăbirea șuruburilor, bolțurilor și piulițelor. Ideală pentru utilizare în ansambluri electrice și PCB. Fabricată din oțel placat cu zinc.
Numărul piesei Essentra:

10240007

Numărul piesei producătorului:

344050040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1319 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

131,90 RON

1000 x 0,1319 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material complet Oțel moale
Finalizare Placat cu zinc
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Șaibă de blocare
Localizare dinte Exterior
Price per piece incl VAT 0.0279 GBP
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne