Meniu Caută

Șaibă de etanșare M3 25.5 Oţel inoxidabil 316

Șaibe de etanșare sunt concepute pentru a crea o etanșare etanșă între două componente, împiedicând intrarea și ieșirea contaminanților sau substanțelor. Siliconul de pe șaibă ajută să se potrivească cu suprafața și să umple golurile sau imperfecțiunile. Fabricate din oțel inoxidabil, reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 °C până la +205 °C.
Numărul piesei Essentra:

20219680

Numărul piesei producătorului:

20219680

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 50,6745 RON
50 - 99 40,5396 RON
100 - 199 37,6178 RON
200 - 499 34,9066 RON
500 + 32,3908 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

50,67 RON

1 x 50,6745 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M3
d2 25.5
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne