Meniu Caută

Șaibă de etanșare M4 25.5 Oţel inoxidabil 316

Șaibe de etanșare sunt concepute pentru a crea o etanșare etanșă între două componente, împiedicând intrarea și ieșirea contaminanților sau substanțelor. Siliconul de pe șaibă ajută să se potrivească cu suprafața și să umple golurile sau imperfecțiunile. Fabricate din oțel inoxidabil, reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 °C până la +205 °C.
Numărul piesei Essentra:

20219703

Numărul piesei producătorului:

20219703

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 51,4018 RON
50 - 99 41,1215 RON
100 - 199 38,1578 RON
200 - 499 35,4077 RON
500 + 32,8558 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

51,40 RON

1 x 51,4018 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M4
d2 25.5
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne