Meniu Caută

Șaibă de etanșare M8 25.5 Oţel inoxidabil 316

Șaibe de etanșare sunt concepute pentru a crea o etanșare etanșă între două componente, împiedicând intrarea și ieșirea contaminanților sau substanțelor. Siliconul de pe șaibă ajută să se potrivească cu suprafața și să umple golurile sau imperfecțiunile. Fabricate din oțel inoxidabil, reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 °C până la +205 °C.
Numărul piesei Essentra:

20219734

Numărul piesei producătorului:

20219734

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 53,584 RON
50 - 99 42,8672 RON
100 - 199 39,7777 RON
200 - 499 36,9108 RON
500 + 34,2506 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

53,58 RON

1 x 53,584 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M8
d2 25.5
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne