Meniu Caută

Șaibă de fixare 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10041734

Numărul piesei producătorului:

003050000001

5733 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1395 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

139,50 RON

1000 x 0,1395 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne