Meniu Caută

Șaibă de fixare 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10114308

Numărul piesei producătorului:

003120800001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,0255 RON
500 - 999 0,9583 RON
1000 + 0,7407 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

256,38 RON

250 x 1,0255 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Diametru exterior 18.0 mm
Diametru interior 12.5 mm
Grosime 1.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne