Meniu Caută

Șaibă de fixare 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Numărul piesei Essentra:

10322697

Numărul piesei producătorului:

003303500004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5859 RON
500 - 999 0,5367 RON
1000 + 0,4873 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

146,48 RON

250 x 0,5859 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne