Meniu Caută

Șaibă de fixare 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE

Numărul piesei Essentra:

10116739

Numărul piesei producătorului:

015003000503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1275 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

127,50 RON

1000 x 0,1275 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne