Meniu Caută

Șaibă de fixare 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

Piuliță de reținere fabricată din PLDE și cu un diametru exterior de 11,0 mm | 0,433 in, diametru interior de 5,3 mm | 0,209 in și grosime de 1,3 mm | 0,051 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub M5.
Numărul piesei Essentra:

10116753

Numărul piesei producătorului:

015005000503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1601 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

160,10 RON

1000 x 0,1601 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne