Meniu Caută

Șaibă de fixare 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm LDPE

Piuliță de reținere fabricată din PLDE și cu un diametru exterior de 12,0 mm | 0,472 in, diametru interior de 6,4 mm | 0,252 in și grosime de 1,6 mm | 0,063 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub de M6.
Numărul piesei Essentra:

10116760

Numărul piesei producătorului:

015006000503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,2573 RON
1000 + 0,1848 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

128,65 RON

500 x 0,2573 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne