Meniu Caută

Șaibă de fixare 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

Piuliță de reținere fabricată din PLDE și cu un diametru exterior de 17,0 mm | 0,669 in, diametru interior de 8,4 mm | 0,331 in și grosime de 2,0 mm | 0,079 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub M7.
Numărul piesei Essentra:

10116777

Numărul piesei producătorului:

015008000503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3628 RON
1000 + 0,2615 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

181,40 RON

500 x 0,3628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne