Meniu Caută

Șaibă de fixare 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm PA

Piuliță de reținere fabricată din PLDE și cu un diametru exterior de 12,0 mm | 0,472 in, diametru interior de 6,4 mm | 0,252 in și grosime de 1,6 mm | 0,063 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub de M6.
Numărul piesei Essentra:

10116821

Numărul piesei producătorului:

015106000203

175 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1903 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

190,30 RON

1000 x 0,1903 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne