Meniu Caută

Șaibă de fixare 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Piuliță de reținere fabricată din PLDE și cu un diametru exterior de 18,0 mm | 0,709 in, diametru interior de 10,5 mm | 0,413 in și grosime de 1,5 mm | 0,059 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub M10.
Numărul piesei Essentra:

10116906

Numărul piesei producătorului:

015210008703

492 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5147 RON
1000 + 0,3696 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

257,35 RON

500 x 0,5147 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne