Meniu Caută

Șaibă de fixare 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10055823

Numărul piesei producătorului:

031040000001

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1502 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

150,20 RON

1000 x 0,1502 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibe plate
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Diametru exterior 7.0 mm
Diametru interior 4.3 mm
Grosime 2.3 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne