Meniu Caută

Șaibă de fixare 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10055847

Numărul piesei producătorului:

031060000001

7000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2153 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

215,30 RON

1000 x 0,2153 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibe plate
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Diametru exterior 10.0 mm
Diametru interior 6.4 mm
Grosime 2.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne