Meniu Caută

Șaibă de fixare 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10055854

Numărul piesei producătorului:

031080000001

411 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3708 RON
1000 + 0,2658 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

185,40 RON

500 x 0,3708 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibe plate
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Diametru exterior 13.0 mm
Diametru interior 8.4 mm
Grosime 2.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne