Meniu Caută

Șaibă de fixare 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

O piuliță de reținere fabricată din poliamidă naturală.
Numărul piesei Essentra:

10055908

Numărul piesei producătorului:

032030000001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1727 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

172,70 RON

1000 x 0,1727 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne