Meniu Caută

Șaibă de fixare 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

Piuliță antipierdere din PVC negru piuliță de reținere - 3,2 mm | 0,126 in; 9,0 mm | 0,354 in; Grosime 1,5 mm | 0,059 in; Șurub compatibil M3
Numărul piesei Essentra:

10117279

Numărul piesei producătorului:

032030011407

170 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1779 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

177,90 RON

1000 x 0,1779 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne