Meniu Caută

Șaibă de fixare 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10117330

Numărul piesei producătorului:

032100000001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,2869 RON
500 - 999 1,2048 RON
1000 + 0,9283 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

321,73 RON

250 x 1,2869 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibe plate
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Diametru exterior 30.0 mm
Diametru interior 10.5 mm
Grosime 3.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne