Meniu Caută

Șaibă de fixare 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă naturală (PA 6), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 6 oferă o bună rezistență mecanică, la produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10117361

Numărul piesei producătorului:

032120000001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,697 RON
500 - 999 2,0673 RON
1000 + 1,6565 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

269,70 RON

100 x 2,697 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă plată anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Diametru exterior 40.0 mm
Diametru interior 13.0 mm
Grosime 3.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne