Meniu Caută

Șaibă de fixare 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

Piuliță antipierdere din PVC negru piuliță de reținere - 6,4 mm | 0,252 in; 30,0 mm | 1,181 in; Grosime 3,0 mm | 0,118 in; Șurub compatibil M3
Numărul piesei Essentra:

10117392

Numărul piesei producătorului:

033030011407

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4093 RON
1000 + 0,2929 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

204,65 RON

500 x 0,4093 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne