Meniu Caută

Șaibă de fixare 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

Șaibele plate din plastic sunt utilizate împreună cu șuruburi, bolțuri sau piulițe și oferă izolare, spațierea și distribuirea sarcinii pentru ansamblurile dvs.
Numărul piesei Essentra:

10117446

Numărul piesei producătorului:

033060011407

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,725 RON
500 - 999 1,2294 RON
1000 + 0,9488 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

172,50 RON

100 x 1,725 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne