Meniu Caută

Șaibă de fixare 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10060056

Numărul piesei producătorului:

041025000001

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1661 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

166,10 RON

1000 x 0,1661 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Diametru exterior 5.0 mm
Diametru interior 2.7 mm
Grosime 1.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne