Meniu Caută

Șaibă de fixare 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10060070

Numărul piesei producătorului:

041040000001

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1475 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

147,50 RON

1000 x 0,1475 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne