Meniu Caută

Natural HDPE Șaibe anti-pierdere Șaibă de fixare - 5.2 mm | 0.205 in; 16.0 mm | 0.63 in; Grosime 1.6 mm | 0.063 in; Dimensiuni șurub compatibil M6

Numărul piesei Essentra:

10070826

Numărul piesei producătorului:

1040260900VR

275 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3012 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

301,20 RON

1000 x 0,3012 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Natural
Diametru exterior 16.0 mm
Diametru interior 5.2 mm
Grosime 1.6 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne