Meniu Caută

Șaibă de fixare 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Numărul piesei Essentra:

10214916

Numărul piesei producătorului:

1348395

21950 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7471 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

747,10 RON

1000 x 0,7471 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1348395 înlocuiește:

Șaibă de fixare 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE
Numărul piesei Essentra: 10232453
Numărul piesei producătorului: 1040280900VR
Șaibă de fixare 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE
Numărul piesei Essentra: 10322697
Numărul piesei producătorului: 003303500004

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne